??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2482530000 - APGPC 1.5
Nomenclature
Weidmueller 2482530000
Preview
Manufacturer Product ID
2482530000
Manufacturer Type Description
APGPC 1.5
Description short
Protection de bloc de jonction, Wemid, Orange, Hauteur: 16 mm, Largeur: 3.3 mm, Profondeur: 13 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4050118494563
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés