??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2482200000 - APGTB 1.5 FT 4C/2
Спецификация
Weidmueller 2482200000
Preview
Manufacturer Product ID
2482200000
Manufacturer Type Description
APGTB 1.5 FT 4C/2
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Количество соединений: 4
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4050118494266
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
17.500 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
Connection type 2
Plug-in connection
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.006 kg
depth
33.35 mm
height
79.319 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей