??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.26.28.10 - Adaptateur K-cône de 24°, tuyau-tuyau, DN10
Nomenclature
2480.00.26.28.10
N° de commande
2480.00.26.28.10
Cote sur plats
14.000 mm
Poids
0.148 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés