??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.26.26 - Adaptateur à 90°-cône de 24°, tuyau-tuyau, DN5
Nomenclature
2480.00.26.26
N° de commande
2480.00.26.26
Fiche catalogue
2480_00_26.pdf
Cote sur plats
12.000 mm
Numéro du tarif douanier
82073010
Poids
0.034 kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés