??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.26.26.10 - 转换接头 90°-24°锥, 软管-软管, DN10
明细表
2480.00.26.26.10
订购编号
2480.00.26.26.10
扳手开口度
14.000 mm
体重
0.102 kg
海关税号
82073010
预览
3D
2D
下载CAD模型