??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.00.26.25.10 - Adapter GE-stożkiem 24°, przewód elastyczny - przewód elastyczny, DN10
Lista materiałowa
2480.00.26.25.10
Numer katalogowy
2480.00.26.25.10
Rozwartosc klucza
17.000 mm
Waga
0.065 kg
Numer taryfy celnej
82073010
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD