??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.00.26.24 - Anschlussverschraubung T-24°Konus, DN5, schwenkbar
Stückliste
2480.00.26.24
Bestell-Nummer
2480.00.26.24
Katalogblatt
2480_00_26.pdf
Schlüsselweite
14.000 mm
SWE
16.200 mm
Zolltarifnummer
82073010
Gewicht
0.061 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen