??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.00.26.23 - Raccord vissant L-cône de 24°, DN5, orientable
Nomenclature
2480.00.26.23
N° de commande
2480.00.26.23
Fiche catalogue
2480_00_26.pdf
Cote sur plats
14.000 mm
SWE
16.200 mm
Numéro du tarif douanier
82073010
Poids
0.061 kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés