??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
248.1 - Régulateur Z800
Nomenclature
AGRU_35248102521_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_25 - SDR21 MOP 10 bar - 1/4
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
248.1
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Régulateur Z800
Description 2
membrane PTFE
Description 3
Manometer 0-10 bar
Matériel
PVDF UHP naturel
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés