??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
248.1 - Manômetro indicador Z800
Lista de peças
AGRU_35248102521_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_25 - SDR21 MOP 10 bar - 1/4
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
248.1
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Manômetro indicador Z800
Descrição 2
PTFE diafragma
Description 3
Manometer 0-10 bar
Material
PVDF UHP natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DN
S
mm
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD