??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
248.1 - Druckmittler Z800
Stückliste
AGRU_72248102511_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PP Pure grey_25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
248.1
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Druckmittler Z800
Bezeichnung 2
PTFE Membrane
Bezeichnung 3
Manometer 0-10 bar
Material
PP Pure grey
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S
mm
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen