??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2471460000 - A2T 1.5 VL OR
Спецификация
Weidmueller 2471460000
Preview
Manufacturer Product ID
2471460000
Manufacturer Type Description
A2T 1.5 VL OR
Description short
Многоуровневая модульная клемма, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Количество уровней: 2, оранжевый, оранжевый
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN-Code
4050118485455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
17.500 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
orange
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.009 kg
depth
44.95 mm
height
83.475 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей