??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
247 - Hohlwand, Gerätedose
Stückliste
247
Art.-Nr.
247
Bezeichnung
Hohlwand, Gerätedose
Detaillierungsgrad
Tiefe
47 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Geräteschrauben
2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
Verbindungsstutzen pro VPE
2
Einzeln-Nettogewicht
20.3 g
Einzeln-Volumen
0.304 l
EAN-Code
5412222352495
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen