??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
247.1 - Durchflussmesser M335
Stückliste
AGRU_72247123211_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
247.1
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Durchflussmesser M335
Bezeichnung 2
FPM-Dichtung PSU-Messrohr
Material
PP Pure grey
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
H
335.000 mm
P
10.000 bar
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen