??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
247.1 - Débitmètre M335
Nomenclature
AGRU_35247123221_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PVDF UHP natural_32-SDR21 MOP 10bar 100-1000l/h
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
247.1
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Débitmètre M335
Description 2
joint FPM/tube de mesure PSU
Matériel
PVDF UHP naturel
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
H
335.000 mm
P
10.000 bar
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés