??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2469360000 - WSI 25 10X85 1.5KV
Спецификация
Weidmueller 2469360000
Preview
Manufacturer Product ID
2469360000
Manufacturer Type Description
WSI 25 10X85 1.5KV
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 25 mm², 1500 V, 32 A, макс. 6,0 Вт для 10x85, 14x85 gPV, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4050118517965
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
125 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.750 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1500 V
Mass
0.000 kg
depth
64.75 mm
height
132.2 mm
width
22.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей