??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2469360000 - WSI 25 10X85 1.5KV
Lista materiałowa
Weidmueller 2469360000
Preview
Manufacturer Product ID
2469360000
Manufacturer Type Description
WSI 25 10X85 1.5KV
Description short
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, 25 mm², 1500 V, 32 A, maks. 6,0 W dla 10x85, 14x85 gPV, Ciemnobeżowy
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4050118517965
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
125 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.750 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1500 V
Mass
0.000 kg
depth
64.75 mm
height
132.2 mm
width
22.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD