??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2469360000 - WSI 25 10X85 1.5KV
Nomenclature
Weidmueller 2469360000
Preview
Manufacturer Product ID
2469360000
Manufacturer Type Description
WSI 25 10X85 1.5KV
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, 25 mm², 1500 V, 32 A, max. 6,0 W pour 10 x 85, 14x85 gPV, Beige foncé
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN-Code
4050118517965
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
125 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.750 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1500 V
Mass
0.000 kg
depth
64.75 mm
height
132.2 mm
width
22.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés