??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2466760000 - THM MT30X 12/6 WS
Спецификация
Weidmueller 2466760000
Preview
Manufacturer Product ID
2466760000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 12/6 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 12 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118480887
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
6 mm
depth
0.050 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
width
12 mm
Mass
0.170 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей