??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2466760000 - THM MT30X 12/6 WS
Nomenclature
Weidmueller 2466760000
Preview
Manufacturer Product ID
2466760000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 12/6 WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 12 mm, Polyester, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118480887
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
6 mm
depth
0.050 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
width
12 mm
Mass
0.170 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés