??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2466760000 - THM MT30X 12/6 WS
Stückliste
Weidmueller 2466760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2466760000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 12/6 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118480887
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
6 mm
Tiefe
0.050 mm
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Breite
12 mm
Masse
0.170 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen