??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2460810000 - ZQV 4N/3 RD
Спецификация
Weidmueller 2460810000
Preview
Manufacturer Product ID
2460810000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/3 RD
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 6.10, 32 A, красный
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118476231
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
3
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей