??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2460810000 - ZQV 4N/3 RD
Lista materiałowa
Weidmueller 2460810000
Preview
Manufacturer Product ID
2460810000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/3 RD
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 6.10, 32 A, czerwony
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4050118476231
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
3
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD