??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2460810000 - ZQV 4N/3 RD
Lista de materiales
Weidmueller 2460810000
Preview
Manufacturer Product ID
2460810000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/3 RD
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 3, Paso en mm: 6.10, 32 A, rojo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4050118476231
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
3
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD