??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2460810000 - ZQV 4N/3 RD
Stückliste
Weidmueller 2460810000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2460810000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/3 RD
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, 32 A, rot
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118476231
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.100 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
Farbe
rot
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen