??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
246 703 - BRIO+ ET 10L A
Nomenclature
KAUFEL - 246 703 - BRIO+ ET 10L A
Code
246 703
Description
BRIO+ ET 10L A
LOD Destination
LOD Level
GTIN
05414363609131
Largeur hors tout
210 mm
Hauteur hors tout
122 mm
Epaisseur hors tout
41.6 mm
Type de projet
Tertiaire ; Habitation
Type
BAEH
Fonction
Habitation
Technologie
Autotestable SATI
Tension assignée
230 V Vca
Fréquence assignée
50 Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
< 0,5W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
4 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
Flux lumineux assigné en secours (lm)
8 lm
IP - Indice de protection
IP65
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
Autonimie batterie
5H
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural et drapeau
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
2D
Download CAD models