피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: KAUFEL
생성됨: 21.02.2017
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
KAUFEL - 246 421 K - PRIMO3 10L A
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
PRIMO3
HABITATION
Powered by
CAD모델 선택
{kaufel/eclairage_de_securite/primo3/habitation/246421k.prj},{NB=kaufel_246 421 K_architecture_400},{CODE=246 421 K},{PC=MIN},{HHT=115},{EHT=66},{DES=PRIMO3 10L A},{PPATH=../primo3/primo3_asmtpl.prj},{GTIN=05415022263114},{POIDS=},{LHT=237},{TYPEP=Tertiaire; Habitation; Industrie},{TYPE=BAEH},{FONC=Habitation},{TECH=Autotestable SATI},{TA=230 Vca},{FRAS=50Hz},{TYPEDTDA=AC},{PUCON=0,5 W},{MODEDT=SATI},{MODEDFON=Non permanent},{VPLUS=Non},{TYPEDACCUM=Ni-Cd},{CONNORME222=Oui},{NFAEAS=Oui},{NFPSATI=Oui},{NFENV=Oui},{TYPEDSL=LED},{NODLDS=4 LEDs},{NODLDVLED=2 LEDs},{FLUXLAES=8 lm},{IPIDPR=IP42},{IKIDRACM=IK07 / IK10 (avec vis)},{AUTBAT=5H},{TEMPDFON=0°C à +40°C},{CLASSEDPCLCE=II},{TYPEDATEX=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
246 421 K - PRIMO3 10L A
Nomenclature
KAUFEL - 246 421 K - PRIMO3 10L A
Code
246 421 K
Description
PRIMO3 10L A
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
200
100
400
300
200
100
GTIN
05415022263114
Largeur hors tout
237
mm
Hauteur hors tout
115
mm
Epaisseur hors tout
66
mm
Type de projet
Tertiaire; Habitation; Industrie
Type
BAEH
Fonction
Habitation
Technologie
Autotestable SATI
Tension assignée
230 Vca
Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
0,5 W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
4 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
2 LEDs
Flux lumineux assigné en secours (lm)
8 lm
IP - Indice de protection
IP42
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK07 / IK10 (avec vis)
Autonimie batterie
5H
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성