??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2456190000 - ACT20X-2HTI-2SAO-P
Спецификация
Weidmueller 2456190000
Preview
Manufacturer Product ID
2456190000
Manufacturer Type Description
ACT20X-2HTI-2SAO-P
Description short
Преобразователь температуры, Вход Ex: I,ϑ, Безоп. выход: 4-20 мА, 2-канальн.
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4050118471588
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
60 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.180 kg
depth
114.109 mm
height
127.316 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей