??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2456190000 - ACT20X-2HTI-2SAO-P
Stückliste
Weidmueller 2456190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2456190000
Herstellertypbezeichnung
ACT20X-2HTI-2SAO-P
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 2 Kanal
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4050118471588
Name des Herstellers
Weidmueller Group
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Masse
0.180 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
127.316 mm
Breite
22.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen