??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2456180000 - ACT20X-HTI-SAO-P
Lista materiałowa
Weidmueller 2456180000
Preview
Manufacturer Product ID
2456180000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HTI-SAO-P
Description short
Przetwornik temperatury, Wejście EX: I,ϑ, Wyjście bezpieczne: 4-20 mA, 1-kanałowy
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4050118471595
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
60 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.178 kg
depth
114.109 mm
height
127.316 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD