??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2456020000 - WDTR 2.5/WE
Stückliste
Weidmueller 2456020000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2456020000
Herstellertypbezeichnung
WDTR 2.5/WE
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 17 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, TS 32, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4050118515268
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
17 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
G-Schiene G32
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.024 kg
Tiefe
58.55 mm
Höhe
94 mm
Breite
6.15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen