??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2448920000 - WS-A 12/8 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2448920000
Preview
Manufacturer Product ID
2448920000
Manufacturer Type Description
WS-A 12/8 MM WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: пустой, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118462975
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8.100 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
11.8 mm
width
8.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей