??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2448920000 - WS-A 12/8 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2448920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2448920000
Herstellertypbezeichnung
WS-A 12/8 MM WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118462975
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
8.100 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.862 mm
Höhe
11.8 mm
Breite
8.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen