??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2448860000 - DEK-A 5/8 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2448860000
Preview
Manufacturer Product ID
2448860000
Manufacturer Type Description
DEK-A 5/8 MM WS
Description short
Siglatura morsetti, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118462968
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8.100 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
5.7 mm
width
8.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD