??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2448110000 - ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
Lista materiale
Weidmueller 2448110000
Preview
Manufacturer Product ID
2448110000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
Description short
Convertitore di misura termico, Ingresso: Temperatura, Resistenza, Potenziometro, Uscita: I/U universale, Transistor (Allarme)
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4050118462234
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0 kg
depth
114.109 mm
height
127.008 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD