??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2448100000 - ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Спецификация
Weidmueller 2448100000
Preview
Manufacturer Product ID
2448100000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Description short
Преобразователь температуры, Вход [короткий]: Температура, Сопротивление, Потенциометр, Выход [короткий]: I/U универсальный, Транзистор (сигнализация)
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4050118462241
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.194 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей