??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2448100000 - ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Nomenclature
Weidmueller 2448100000
Preview
Manufacturer Product ID
2448100000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Description short
Convertisseur de mesure de température, Entrée: Température, Résistance, Potentiomètre, Sortie: I/U universel, Transistor (Alarme)
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4050118462241
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.194 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés