??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2448100000 - ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Stückliste
Weidmueller 2448100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2448100000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur, Widerstand, Potentiometer, Ausgang: I / U universell, Transistor (Alarm)
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4050118462241
Name des Herstellers
Weidmueller Group
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Ja
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Ja
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Masse
0.194 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen