??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2447950000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
Nomenclature
Weidmueller 2447950000
Preview
Manufacturer Product ID
2447950000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
Description short
Convertisseur de mesure de fréquence, Convertisseurs de signaux de fréquence, Universelle, Sortie analogique, Sortie relais, Entrée: Fréquence, Sortie: I/U universel, relais
Description long
Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.
GTIN-Code
4050118462128
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés