??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2447950000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
Stückliste
Weidmueller 2447950000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2447950000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
Kurzbeschreibung
Frequenzmessumformer, Frequenzsignalwandler, universell, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang: Frequenz, Ausgang: I / U universell, Relais
Langbeschreibung
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
GTIN
4050118462128
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schaltausgang vorhanden
Ja
max. Messwert (Frequenz)
200000 Hz
min. Messwert (Frequenz)
0 Hz
Masse
0 kg
Tiefe
114.024 mm
Höhe
127.316 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen