??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2447940000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S
Lista materiałowa
Weidmueller 2447940000
Preview
Manufacturer Product ID
2447940000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S
Description short
Przetwornik pomiarowy częstotliwości, Przetwornik częstotliwości, uniwersalny, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Wejście [krótkie]: Częstotliwość, PWM, Wyjście [krótkie]: I/U Uniwersalny, Przekaźnik
Description long
Przetwornik pomiaru częstotliwości przetwarza częstotliwość wejściową w standardowe sygnały analogowe.
GTIN-Code
4050118462111
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD