??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2446.10.15. - Górne sworznie pneumatyczne, BMW
Lista materiałowa
2446.10.15.10.150
Numer katalogowy
2446.10.15.10.150
Karta katalogowa
2446_10_55_pdf
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
Länge Bereich
150 - 250 mm
Stopniowanie
1.000 mm
maks. Obciążenie
50 kN
Waga
2.180 kg
B
60.000 mm
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD