??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2446.10.15. - Boulon d’air supérieur, BMW
Nomenclature
2446.10.15.10.150
N° de commande
2446.10.15.10.150
Fiche catalogue
2446_10_55_pdf
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Länge Bereich
150 - 250 mm
Gradation
1.000 mm
Charge max.
50 kN
Poids
2.180 kg
B
60.000 mm
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés