??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2445090000 - WAD 12 MC B GE/SW
Спецификация
Weidmueller 2445090000
Preview
Manufacturer Product ID
2445090000
Manufacturer Type Description
WAD 12 MC B GE/SW
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: Flash, горизонтально, желтый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118457896
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
11.900 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
11.030 mm
height
36.2 mm
width
11.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей