??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2445090000 - WAD 12 MC B GE/SW
Lista materiale
Weidmueller 2445090000
Preview
Manufacturer Product ID
2445090000
Manufacturer Type Description
WAD 12 MC B GE/SW
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: Flash, orizzontale, giallo
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118457896
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
11.900 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
11.030 mm
height
36.2 mm
width
11.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD