??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2445090000 - WAD 12 MC B GE/SW
Nomenclature
Weidmueller 2445090000
Preview
Manufacturer Product ID
2445090000
Manufacturer Type Description
WAD 12 MC B GE/SW
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: Flash, horizontal, jaune
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118457896
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
11.900 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
11.030 mm
height
36.2 mm
width
11.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés