??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2445090000 - WAD 12 MC B GE/SW
Stückliste
Weidmueller 2445090000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2445090000
Herstellertypbezeichnung
WAD 12 MC B GE/SW
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, waagerecht, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118457896
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
11.900 mm
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Masse
0.002 kg
Tiefe
11.030 mm
Höhe
36.2 mm
Breite
11.900 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen