??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2444.12 / 2444.13 - Spacer plate toothed, with adjusting plate
Bill of material
2444.12
Order No.
Catalog page
2444_12_13_pdf
NENN
Length
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Width
mm
B1
mm
Height
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84807900
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD