??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2444.12 / 2444.13 - Plaque-entretoise dentées, avec plaque d’ajustage
Nomenclature
2444.12
N° de commande
Fiche catalogue
2444_12_13_pdf
NENN
Longueur
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Largeur
mm
B1
mm
Hauteur
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84807900
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés