??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2444.12 / 2444.13 - Piastre distanziatrici dentate, con piastre di aggiustaggio
Lista materiale
2444.12
N. d'ordine
Catalogo pagina
2444_12_13_pdf
NENN
Lunghezza
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Larghezza
mm
B1
mm
Altezza
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84807900
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD